Torre SAI Keor SPE 750VA de Legrand
Keor
LEGRAND
Torre SAI Keor SPE 750VA de Legrand
REF. 311060
EAN.
3414972083522
Torre SAI Keor SPE 750VA. Fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología en línea interactiva y salida sinusoidal. 600W. 6 x 10A IEC. Puerto USB & RS232 y SNMP & EPO & ROO & 2 contactos secos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
584,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 175 - 288 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 47-63 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 208-240 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 600 W |
Potencia aparente de salida | 750 VA |
Interfaz USB | Si |
Con interfaz de comunicación RD 232 | No |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 238 mm |
Anchura | 170 mm |
Profundidad | 325 mm |
Peso | 14 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 3 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | Línea interactiva |
Método de construcción | Aparato fijo |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3 % |
Factor de potencia en la salida | 0.8 |
Eficiencia total | 85 % |
Eficiencia en modo Eco | 98 % |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
---|---|
Función de desconexión automática | Si |
Toma de entrada | C14 |
Número de tomas de salida tipo C13 | 6 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 0 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Corriente nominal | 3-4 A |
Nivel de sonido | 45 dB |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Con toma de corriente eléctrica | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | VRLA |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Ácido |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 2 |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Libro blanco
Manual de uso
Hoja técnica
Libro blanco
Manual de uso
3 documentos
Catálogo
Catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN