![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089685-LEGRAND.jpg)
Trampillas para derivación de cables - IP 66 - sin salida de cables
Cajas de suelo
LEGRAND
Trampillas para derivación de cables - IP 66 - sin salida de cables
REF. 089685
EAN.
3245060896850
Caja de derivación con tapa lisa para derivación de cables para caja de piso de carga pesada hasta 1500kg para piso de concreto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
420,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Cuadrado |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Con entalladura para pavimento | Si |
Profundidad del hueco del suelo | 24 mm |
Armazón protector de suelo | No |
Color | Otros |
Apto para conductos subterráneos | Si |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para limpieza en mojado | Si |
---|---|
Outer width | 266 mm |
Longitud exterior | 266 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 266 mm |
Anchura de la medida de instalación | 266 mm |
Profundidad mínima de instalación | 65 mm |
Profundidad | 30 mm |
Número de filas | 0 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Puerto USB | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN