![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TM/IM-TM4IH30-WEB-R.jpg)
Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 5A
IME
LEGRAND
Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 5A
REF. TM4IH30
EAN.
8032826155222
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
510,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Initial value measuring range current | 0 A |
---|---|
End value measuring range current | 6 A |
Frequency rated current | 50 Hz |
Type of analogy output | Other |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
---|---|
Integrated configuration function | Yes |
With switching output | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN