![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TM/IM-TM3U320-WEB-R.jpg)
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 230-240Vca - 110V
IME
LEGRAND
Transductor de corriente alterna TEMA U4 con alimentación aux 230-240Vca - 110V
REF. TM3U320
EAN.
8032826019333
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
260,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Initial value measuring range voltage | 0 V |
---|---|
End value measuring range voltage | 600 V |
Frequency rated current | 50 Hz |
Type of analogy output | Other |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
---|---|
Integrated configuration function | Yes |
With switching output | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN