Transductor de corriente alterna de valor RMS VERDADERO
IME
LEGRAND
Transductor de corriente alterna de valor RMS VERDADERO
REF. TM4IH102
EAN.
8032826155192
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
523,01 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 1 A |
Clase de precisión | 0.5 |
Calibrado | Si |
Con protección de contacto | Si |
Número de entradas primarias | 1 |
Anchura | 35 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 65.6 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 207-264 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN