![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TM/IM-TM8P03120-WEB-R.jpg)
Transductor programable de potencia activa/reactiva/aparente/cosfi/angulo de fase/potencia media/frecuencia - 5A 500V - aux 230-240ca
IME
LEGRAND
Transductor programable de potencia activa/reactiva/aparente/cosfi/angulo de fase/potencia media/frecuencia - 5A 500V - aux 230-240ca
REF. TM8P03120
EAN.
8032826020018
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
622,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Initial value measuring range (capacitive) | 0 kvar |
---|---|
End value measuring range (inductive) | 4 kvar |
Type of analogy output | Other |
Number of phases | 3 |
Modular version | Yes |
---|---|
Integrated configuration function | Yes |
With switching output | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN