Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 110V
IME
LEGRAND
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 110V
REF. TM4UH20
EAN.
8032826155680
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
547,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Initial value measuring range voltage | 0 V |
---|---|
End value measuring range voltage | 600 V |
Frequency rated current | 50 Hz |
Type of analogy output | Other |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
---|---|
Integrated configuration function | Yes |
With switching output | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN