![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042637-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 1000VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 1000VA
REF. 042637
EAN.
3245060426378
Para circuito de mando - Con 1 pantalla electrostática (Versión II) o 2 pantallas electrostáticas (Versión I) - Calibre del disyuntor de protección del secundario: 6A - Número de circuitos previstos: 3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
1 502,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 1000 VA |
---|---|
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | Yes |
Relative short circuit voltage | 2.3 % |
Width | 216 mm |
Height | 232 mm |
Depth | 210 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN