![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042632-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 100VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 100VA
REF. 042632
EAN.
3245060426323
Para circuito de mando - Con 1 pantalla electrostática (Versión II) o 2 pantallas electrostáticas (Versión I) - Calibre del disyuntor de protección del secundario: 0,5A - Número de circuitos previstos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
1 074,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | No |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | Si |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 215-215 V |
Tensión primaria 2 | 230-230 V |
Tensión primaria 3 | 245-245 V |
Tensión primaria 4 | 385-385 V |
Tensión primaria 5 | 400-400 V |
Tensión primaria 6 | 415-415 V |
Tensión secundaria 1 | 115-115 V |
Tensión secundaria 2 | 230-230 V |
Potencia aparente nominal | 100 VA |
---|---|
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 4.5 % |
Anchura | 145 mm |
Altura | 185 mm |
Profundidad | 170 mm |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | No |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN