Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 100VA

Accesorios de cuadro LEGRAND

Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 100VA

REF. 042612 EAN. 3245060426125

Para cicuito de mando - Con 1 pantalla electrostática (Versión II) o 2 pantallas electrostáticas (Versión I) - Calibre del interruptor de protección del secundario: 0,5A - Número de circuitos previstos: 1.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
813,66 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 215-215 V
Primary voltage 2 230-230 V
Primary voltage 3 245-245 V
Primary voltage 4 385-385 V
Primary voltage 5 400-400 V
Primary voltage 6 415-415 V
Secondary voltage 1 115-115 V
Secondary voltage 2 230-230 V
Rated apparent power 100 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof Yes
Relative short circuit voltage 4.5 %
Width 145 mm
Height 185 mm
Depth 170 mm
Degree of protection (IP) IP20
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentación

1 documento
Guía técnica