Transformador de corriente con transductor integrado 10-100A 4-20mA
IME
LEGRAND
Transformador de corriente con transductor integrado 10-100A 4-20mA
REF. HT1BM1027
EAN.
8032826042614
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
433,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Corriente nominal primaria | 100 A |
Corriente nominal secundaria | 0.02 A |
Clase de precisión | 1 |
Altura de apertura | 35-35 mm |
Ancho de apertura | 35-35 mm |
---|---|
Diámetro de apertura | 35 mm |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN