Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador de corriente de núcleo abierto 1500/5 - 8VA

Supervisión y medida LEGRAND

Transformador de corriente de núcleo abierto 1500/5 - 8VA

REF. 412165 EAN. 3414970593658

Transformador de corriente de núcleo abierto - Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan sobre barra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
440,55 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Convertidor de corriente de una fase
Corriente nominal primaria 1500 A
Corriente nominal secundaria 5 A
Potencia aparente nominal secundaria 8 VA
Consumo de energía 8 W
Clase de precisión 0.5
Calibrado Si
Con protección de contacto Si
Con carril de cobre No
Toma circuito secundario Conexión roscada
Número de entradas primarias 1

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01961FR-02.pdf pdf (0.28 Mo)
Hoja técnica
F01961EN-02.pdf pdf (0.29 Mo)
Guía técnica