![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412168-LEGRAND-800.jpg)
Transformador de corriente de núcleo abierto 3000/5 - 20VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente de núcleo abierto 3000/5 - 20VA
REF. 412168
EAN.
3414970593719
Transformador de corriente de núcleo abierto - Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan sobre barra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 339,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 3000 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 20 VA |
Clase de precisión | 0.5 |
Calibrado | Si |
---|---|
Con protección de contacto | Si |
Con carril de cobre | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN