![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412162-LEGRAND.jpg)
Transformador de corriente de núcleo abierto 400/5 - 1,5VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente de núcleo abierto 400/5 - 1,5VA
REF. 412162
EAN.
3414970593597
Transformador de corriente de núcleo abierto - Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan sobre barra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
290,59 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 1.5 VA |
Power consumption | 1.6 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN