![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412133-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1000/5 - 10VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1000/5 - 10VA
REF. 412133
EAN.
3414970593290
Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan en placa de montaje, en perfil DIN ref. de 4 121 01 a 4 121 07, o en barra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
90,77 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 10 VA |
Power consumption | 10 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Height opening | 40-40 mm |
Width opening | 40-40 mm |
Opening diameter | 40 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN