Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador de corriente de núcleo cerrado 3200/5 - 25VA

Supervisión y medida LEGRAND

Transformador de corriente de núcleo cerrado 3200/5 - 25VA

REF. 412149 EAN. 3414970593436

Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan en placa de montaje, en perfil DIN ref. de 4 121 01 a 4 121 07, o en barra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
255,36 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Single-phase current converter
Rated primary current 3200 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 25 VA
Power consumption 25 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01960FR-03.pdf pdf (0.77 Mo)
Hoja técnica
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Guía técnica