Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador de corriente de núcleo cerrado 50/5 - 1,25VA

Supervisión y medida LEGRAND

Transformador de corriente de núcleo cerrado 50/5 - 1,25VA

REF. 412101 EAN. 3414970592934

Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan en placa de montaje, en perfil DIN ref. de 4 121 01 a 4 121 07, o en barra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
39,56 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Single-phase current converter
Rated primary current 50 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 1.3 VA
Power consumption 1.3 W
Accuracy class 1
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Height opening 21-21 mm
Width opening 21-21 mm
Opening diameter 21 mm
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01960FR-03.pdf pdf (0.77 Mo)
Hoja técnica
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Guía técnica