![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412114-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 600/5 - 12VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente de núcleo cerrado 600/5 - 12VA
REF. 412114
EAN.
3414970593092
Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan en placa de montaje, en perfil DIN ref. de 4 121 01 a 4 121 07, o en barra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
54,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 600 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 15 VA |
Consumo de energía | 15 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Altura de apertura | 27-27 mm |
Ancho de apertura | 27-27 mm |
Diámetro de apertura | 27 mm |
Con carril de cobre | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN