Transformador de corriente de núcleo cerrado 700/5 - 8VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente de núcleo cerrado 700/5 - 8VA
REF. 412119
EAN.
3414970593153
Se asocia a los amperímetros, a los contadores de energía o a las centrales de medida - Corriente en el secundario 5A - Se fijan en placa de montaje, en perfil DIN ref. de 4 121 01 a 4 121 07, o en barra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
56,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 700 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 8 VA |
Consumo de energía | 8 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Altura de apertura | 26-26 mm |
Ancho de apertura | 26-26 mm |
Diámetro de apertura | 26 mm |
Con carril de cobre | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN