![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TD/IM-TDAC2-WEB-R.jpg)
Transformador de corriente toroidal de núcleo abierto - D.300mm
IME
LEGRAND
Transformador de corriente toroidal de núcleo abierto - D.300mm
REF. TDAC2
EAN.
8032826019869
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
1 615,85 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Calibrated | No |
With shock protection | Yes |
Height opening | 300-300 mm |
Width opening | 300-300 mm |
---|---|
Opening diameter | 300 mm |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN