![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412158-LEGRAND.jpg)
Transformador de corriente trifásico cerrado 400/5 - 4,0VA
Supervisión y medida
LEGRAND
Transformador de corriente trifásico cerrado 400/5 - 4,0VA
REF. 412158
EAN.
3414970593573
Transformador de corriente trifásico cerrados - Corriente en el secundario 5A - Fijación directa sobre barra - Conexión secundario por bornas, o por terminal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
229,04 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | 3-phase current converter set |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 4 VA |
Power consumption | 4 W |
Accuracy class | 1 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN