Transformador de empotrar para timbre inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Transformador de empotrar para timbre inteligente Netatmo
REF. NDB-ACC-IWT
EAN.
3700730504539
Adaptador empotrado que permite instalar el timbre Netatmo cuando no esiste ningua conexión de timbre cableado. Sin cable visible.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
26,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Primary voltage | 240 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary amperage 1 | 0.33 A |
Max. output power | 4 W |
Max. output current | 0.33 A |
Max. power loss | 4 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | No |
Length | 36 mm |
Width | 25 mm |
Height | 20 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
---|---|
Short-circuit protected | Yes |
With on/off switch | No |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Voltage type | AC/DC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | White |
Halogen free | Yes |
Connection type | Not applicable , Cable |
Label space/information surface | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN