![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042855_pw_93458.jpg)
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 220VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 220VA
REF. 042874
EAN.
3245060428747
Seguridad Primario: 230-400V -Secundario: 24 - 48V - Potencia: 220VA - Capacidad de las bornas para cable flexible primario: de 1 a 4 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible secundario: de 1 a 4 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
188,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | Si |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | No |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 230-230 V |
Tensión primaria 2 | 400-400 V |
Tensión secundaria 1 | 24-24 V |
Tensión secundaria 2 | 48-48 V |
Potencia aparente nominal | 220 VA |
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | No |
---|---|
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 6.3316436309 % |
Anchura | 96 mm |
Altura | 115 mm |
Profundidad | 110 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | No |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN