![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042855_pw_93458.jpg)
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
REF. 042870
EAN.
3245060428709
Seguridad Primario: 230-400V -Secundario: 24 - 48V - Potencia: 40VA - Capacidad de las bornas para cable flexible primario: 1 a 4 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible secundario: 1 a 4 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
101,04 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 24-24 V |
Secondary voltage 2 | 48-48 V |
Rated apparent power | 40 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 6.1 % |
Width | 84 mm |
Height | 77 mm |
Depth | 98 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN