Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA

Accesorios de cuadro LEGRAND

Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 63VA

REF. 042871 EAN. 3245060428716

Seguridad Primario: 230-400V -Secundario: 24 - 48V - Potencia: 63VA - Capacidad de las bornas para cable flexible primario: 1 a 4 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible secundario: 1 a 4 mm².

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
112,69 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built as safety transformer Yes
Built as isolating transformer No
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 24-24 V
Secondary voltage 2 48-48 V
Rated apparent power 63 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 6.9 %
Width 84 mm
Height 86 mm
Depth 98 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version Yes

Documentación

3 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles