Transformador de intensidad 32x65mm - relación 800/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad 32x65mm - relación 800/5A
REF. TASL50C800
EAN.
8032826055331
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
91,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 800 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 12 VA |
Consumo de energía | 12 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
---|---|
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
Cierre a presión | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN