![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TASO50C600-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad 34x84mm - relación 600/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad 34x84mm - relación 600/5A
REF. TASO50C600
EAN.
8032826055652
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
122,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 600 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 6 VA |
Consumo de energía | 6 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
---|---|
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
Cierre a presión | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN