![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TASI50D120-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad 64x11 51x31mm - relación 1200/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad 64x11 51x31mm - relación 1200/5A
REF. TASI50D120
EAN.
8032826055263
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
101,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Through-feed current converter |
---|---|
Rated primary current | 1200 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 10 VA |
Power consumption | 10 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | No |
With shock protection | Yes |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN