![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TABB50B800-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad D21 16x12,5mm - relación 80/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad D21 16x12,5mm - relación 80/5A
REF. TABB50B800
EAN.
8032826054716
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
37,39 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Attachable current transformer |
---|---|
Rated primary current | 80 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 1.5 VA |
Power consumption | 1.5 W |
Accuracy class | 1 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
With shock protection | Yes |
Height opening | 21-21 mm |
Width opening | 21-21 mm |
Opening diameter | 21 mm |
Snap mounting | Yes |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
---|---|
Width | 44 mm |
Height | 65 mm |
Depth | 30 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-50 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 47-63 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN