![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA22150C100-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad D21 20,5x10,5mm - relación 100/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad D21 20,5x10,5mm - relación 100/5A
REF. TA22150C100
EAN.
8032826041228
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
40,38 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 100 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 2.5 VA |
Consumo de energía | 2.5 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Altura de apertura | 21-21 mm |
Ancho de apertura | 21-21 mm |
Diámetro de apertura | 21 mm |
Cierre a presión | Si |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN