![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA54050C400-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad D40 50,5x12,5mm - relación 400/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad D40 50,5x12,5mm - relación 400/5A
REF. TA54050C400
EAN.
8032826040801
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
72,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Through-feed current converter |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 4 VA |
Power consumption | 4 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | No |
With shock protection | Yes |
---|---|
Height opening | 40-40 mm |
Width opening | 40-40 mm |
Opening diameter | 40 mm |
Snap mounting | Yes |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN