![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TAQ2M50B150-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 15/5A 2VA Clase 0,5
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 15/5A 2VA Clase 0,5
REF. TAQ2M50B150
EAN.
8032826047763
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
67,11 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente primario bobinado |
---|---|
Corriente nominal primaria | 15 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 2 VA |
Consumo de energía | 2 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
---|---|
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
Cierre a presión | Si |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN