Transformador de intensidad de núcleo abierto 20x30mm - relación 60/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad de núcleo abierto 20x30mm - relación 60/5A
REF. TA23050B600
EAN.
8032826047183
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
170,99 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Through-feed current converter |
---|---|
Rated primary current | 60 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 1 VA |
Power consumption | 2 W |
Accuracy class | 3 |
Calibrated | No |
---|---|
With shock protection | Yes |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN