![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA81650D250-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad de núcleo abierto 80x160mm - relación 2500/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad de núcleo abierto 80x160mm - relación 2500/5A
REF. TA81650D250
EAN.
8032826046353
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
624,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Through-feed current converter |
---|---|
Rated primary current | 2500 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 15 VA |
Power consumption | 15 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | No |
---|---|
With shock protection | Yes |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN