![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA81650D500-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad de núcleo abierto 80x160mm - relación 5000/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad de núcleo abierto 80x160mm - relación 5000/5A
REF. TA81650D500
EAN.
8032826046384
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
779,03 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de alimentación directa |
---|---|
Corriente nominal primaria | 5000 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 20 VA |
Consumo de energía | 20 W |
Clase de precisión | 0.5 |
Calibrado | No |
---|---|
Con protección de contacto | Si |
Cierre a presión | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN