![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TA/IM-TA42650C400-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - relación 400/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad - relación 400/5A
REF. TA42650C400
EAN.
8032826041358
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
49,70 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 6 VA |
Power consumption | 6 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Height opening | 26-26 mm |
Width opening | 26-26 mm |
Opening diameter | 26 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN