Transformador de intensidad - relación 700/5A
IME
LEGRAND
Transformador de intensidad - relación 700/5A
REF. TA42650C700
EAN.
8032826041389
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
49,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente de una fase |
---|---|
Corriente nominal primaria | 700 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Potencia aparente nominal secundaria | 8 VA |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobrecorriente | FS 5 |
Calibrado | Si |
---|---|
Con protección de contacto | Si |
Diámetro de apertura | 26 mm |
Con carril de cobre | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN