![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044268-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 115/230V - 1000VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 115/230V - 1000VA
REF. 044268
EAN.
3245060442682
Primario: 230-400V ± 15V o 460V ± 20V - Secundario: 115-230V - Incluyen 2 puentes aislados para conexión - Primario 230-400V ± 15V: - P según IEC y CSA: 1000VA - P según UL: 700VA - Potencia instantánea admisible de cos phi= 0,5: 2000.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
812,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | No |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | Si |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 215-215 V |
Tensión primaria 2 | 230-230 V |
Tensión primaria 3 | 245-245 V |
Tensión primaria 4 | 385-385 V |
Tensión primaria 5 | 400-400 V |
Tensión primaria 6 | 415-415 V |
Tensión secundaria 1 | 115-115 V |
Tensión secundaria 2 | 230-230 V |
Potencia aparente nominal | 1000 VA |
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | No |
---|---|
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 2.21 % |
Anchura | 150 mm |
Altura | 199 mm |
Profundidad | 206 mm |
Clase de protección (IP) | Otros |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN