![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044265-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 115/230V - 250VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 115/230V - 250VA
REF. 044265
EAN.
3245060442651
Primario: 230-400V ± 15V o 460V ± 20V - Secundario: 115-230V - Incluyen 2 puentes aislados para conexión - Primario 230-400V ± 15V: - P según IEC y CSA: 250VA - P según UL: 210VA - Potencia instantánea admisible de cos phi = 0,5: 430.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
311,46 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 250 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 6.08 % |
Width | 106 mm |
Height | 123 mm |
Depth | 115 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN