![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044234-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 160VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 160VA
REF. 044234
EAN.
3245060442347
IP 2x o xxB hasta 400VA - IP xxA superior a 400VA - IK 04 - Incluyen regleta para conexión 0V secundario/masa hasta 1000VA Primario: 230-400V ± 15V - Secundario: 24-48V - Incluyen 2 puentes aislados para conexión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
286,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 24-24 V |
Secondary voltage 2 | 48-48 V |
Rated apparent power | 160 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 7.23 % |
Width | 94 mm |
Height | 112 mm |
Depth | 113 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN