![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044231-WEB-R.jpg)
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador mando y señal mono bornas con tornillo - prim 230/400 V/sec 24/48V - 40VA
REF. 044231
EAN.
3245060442316
IP 2x o xxB hasta 400VA - IP xxA superior a 400VA - IK 04 - Incluyen puente aislado para conexión 0V secundario/masa hasta 1000VA Primario: 230-400V ± 15V -Secundario: 24-48V - Incluyen 2 puentes aislados para conexión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
179,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | Si |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | No |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 215-215 V |
Tensión primaria 2 | 230-230 V |
Tensión primaria 3 | 245-245 V |
Tensión primaria 4 | 385-385 V |
Tensión primaria 5 | 400-400 V |
Tensión primaria 6 | 415-415 V |
Tensión secundaria 1 | 24-24 V |
Tensión secundaria 2 | 48-48 V |
Potencia aparente nominal | 40 VA |
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | No |
---|---|
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 10.03 % |
Anchura | 94 mm |
Altura | 78 mm |
Profundidad | 113 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | Si |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN