![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413096-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 25VA
Complementos modulares
LEGRAND
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 25VA
REF. 413096
EAN.
3245064130967
Transformador de seguridad - Cumple la norma EN/IEC 61558-2-6 - Protegido contra sobrecargas y cortocircuitos mediante CTP - En caso de corte automático por sobrecarga, cortar la alimentación y dejar enfriar el transformador.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
131,42 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 25 W |
Max. power loss | 2.5 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 72 mm |
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN