![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413098-LEGRAND.jpg)
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 63VA
Complementos modulares
LEGRAND
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 63VA
REF. 413098
EAN.
3245064130981
Transformador de seguridad - Cumple la norma EN/IEC 61558-2-6 - Protegido contra sobrecargas y cortocircuitos mediante CTP - En caso de corte automático por sobrecarga, cortar la alimentación y dejar enfriar el transformador.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
382,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión primaria | 230 V |
---|---|
Tensión secundaria 1 | 12 V |
Tensión secundaria 2 | 24 V |
Potencia máxima de salida | 63 W |
Pérdida máxima de potencia | 4 W |
Tipo de transformador | Transformador de seguridad |
Montaje en superfície | Si |
Montaje empotrado | Si |
Apto para instalación en serie | Si |
---|---|
Longitud | 89 mm |
Anchura | 66 mm |
Altura | 95 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 5 |
Protegido contra cortocircuitos | Si |
Protección de la temperatura | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN