Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 10kVA

Accesorios de cuadro LEGRAND

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 10kVA

REF. 042596 EAN. 3414970971470

Monofásico 230/230V ~ - Con pantalla electrostática Equipados con dos tipos de sondas de temperatura (bilámina y termopar PT100), lo que los hace compatibles con todos los tipos de controladores de aislamiento hospitalarios IP 00 - 10 kVA.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
4 050,01 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Secondary voltage 1 230-230 V
Rated apparent power 10000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 H
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 3.6 %
Width 290 mm
Height 420 mm
Depth 220 mm
Degree of protection (IP) IP00
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F00716FR-04.pdf pdf (0.13 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00371-V01.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)