Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 4kVA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 4kVA
REF. 042592
EAN.
3414970971432
Monofásico 230/230V ~ - Con pantalla electrostática Equipados con dos tipos de sondas de temperatura (bilámina y termopar PT100), lo que los hace compatibles con todos los tipos de controladores de aislamiento hospitalarios IP 00 - 4 kVA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
3 053,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Secondary voltage 1 | 230-230 V |
Rated apparent power | 4000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 3.2 % |
---|---|
Width | 240 mm |
Height | 390 mm |
Depth | 195 mm |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN