Pasar al contenido principal
Logo print

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 6,3kVA

Accesorios de cuadro LEGRAND

Transformador de separación de circuitos para usos hospitalarios - 6,3kVA

REF. 042594 EAN. 3414970971456

Monofásico 230/230V ~ - Con pantalla electrostática Equipados con dos tipos de sondas de temperatura (bilámina y termopar PT100), lo que los hace compatibles con todos los tipos de controladores de aislamiento hospitalarios IP 00 - 6,3 kVA.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
3 871,97 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Secondary voltage 1 230-230 V
Rated apparent power 6300 VA
Type of insulation material according to IEC 85 H
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 2.8 %
Width 240 mm
Height 390 mm
Depth 250 mm
Degree of protection (IP) IP00
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F00716FR-04.pdf pdf (0.13 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F00716EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
Guía técnica
Guía técnica