![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/TD/IM-TDS5D200-WEB-R.jpg)
Transformador sumador de nucleo cerrado 2000/5A
IME
LEGRAND
Transformador sumador de nucleo cerrado 2000/5A
REF. TDS5D200
EAN.
8032826151774
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
234,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente total |
---|---|
Rated primary current | 2000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Calibrated | No |
With shock protection | Yes |
Altura de apertura | 92-92 mm |
Ancho de apertura | 92-92 mm |
Diámetro de apertura | 92 mm |
Snap mounting | No |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Número de entradas primarias | 2 |
---|---|
Width | 125 mm |
Height | 132 mm |
Depth | 56 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN