Transformador sumador de nucleo cerrado 5000/5A
IME
LEGRAND
Transformador sumador de nucleo cerrado 5000/5A
REF. TDS5D500
EAN.
8032826151828
Transformador toroidal apto para protección diferencial Delta conectado para medida 5000/5A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
234,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente total |
---|---|
Corriente nominal primaria | 5000 A |
Corriente nominal secundaria | 5 A |
Calibrado | No |
Con protección de contacto | Si |
Altura de apertura | 97-97 mm |
Ancho de apertura | 97-97 mm |
Diámetro de apertura | 97 mm |
Cierre a presión | No |
Con carril de cobre | No |
Toma circuito secundario | Conexión roscada |
Número de entradas primarias | 2 |
---|---|
Anchura | 125 mm |
Altura | 132 mm |
Profundidad | 56 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN