Tuerca de plástico ISO32 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Tuerca de plástico ISO32 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
REF. 386885
EAN.
8009561386730
Contratuerca M32 Nylon RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
0,92 €
/
1 piece
Embalaje:
25 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 32 |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | White |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN