Pasar al contenido principal
Logo print

Unidad de control KNX - 1 Botón / 2 Puntos de acción - Mosaic - Blanco

KNX LEGRAND

Unidad de control KNX - 1 Botón / 2 Puntos de acción - Mosaic - Blanco

REF. 078495 EAN. 3245060784959

Interruptor inteligente multifuncional para controlar intuitivamente 1 o más actuadores de luces, persianas, HVAC, etc. Puede realizar comandos de grupo y generales. Se presenta en una variedad de acabados de alta calidad MOSAIC.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
159,63 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 2
Number of buttons 1
With LED indication Yes
With label area No
With display No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP40

Documentación

6 documentos
Guía técnica
LE07602AA.pdf pdf (9.21 Mo)
Hoja técnica
FT-S000080904FR-3.pdf pdf (6.06 Mo)
Guía técnica
LE05504AC_FR.pdf pdf (6.12 Mo)
Manual de uso
LE06563AA.pdf pdf (0.11 Mo)
Guía técnica
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Hoja técnica
FT-S000080904EN-3.pdf pdf (6.03 Mo)
1 documento
Certificado
2 documentos
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware
FW_LG-067570.zip zip (0.26 Mo)